เผยแพร่สินค้าของคุณ
Click Zip 9
Click Zip 9
    Gibus

    Click Zip 9

    Window screens with zip technology, characterised by the innovative Mag Lock patent
    สเปคสินค้า
    • Vertical drop awning contained in a square-shaped cassette box. It is available with 4 sizes of cassette box or without one entirely. Its ZIP system guides have the patented Mag Lock system built into them. This product is designed specifically for screening and shading windows and glass surfaces. The Naked model - without the cassette box - is the perfect solution if the building into which you wish to install the awning has a suitable recess above.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gibus-Click-Zip-9
    • Product familyScreens Zip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Click Zip
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)