เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(30 รีวิว)
    The slim, narrow bioclimatic pergola ideal for terraces and small gardens
    สเปคสินค้า
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gibus-Med-Joy
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์modular bioclimatic Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)271
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901