เผยแพร่สินค้าของคุณ
Twist
Twist
Twist
    Gibus

    Twist

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(15 รีวิว)
    The modular bioclimatic pergola with a wide range of accessories
    สเปคสินค้า
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. When closed, the blades protect from rain and sun and, when open, create a pleasant natural ventilation within range. Thanks to their minimal design they perfectly fit into any architectural environment, enhancing it. The many possible combinations and the versatility of the opening of the blades allow for full freedom of expression in the design stage. The characteristic opening movement and the side sealing system of the blades are Gibus exclusive patents. If fully automated, Med Twist can automatically respond to climatic conditions by adjusting the position of the blades to achieve effective protection or a natural and ecological cooling.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gibus-Med-Twist
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์modular bioclimatic Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)271
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)