เผยแพร่สินค้าของคุณ
Varia
Varia
Varia
    Gibus

    Varia

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(14 รีวิว)
    The top of range bioclimatic pergola with vertical closures incorporated
    สเปคสินค้า
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. The structure integrates perfectly the ZIP awnings within the profiles, thus matching functional performance with minimalist style. Med Varia can be closed with both glass walls to face the cooler months and screen awnings during summertime. This it becomes a solution that changes according to climate differences and can be used in all seasons. The Side Seal patent guarantees side insulation of the cover. The Twist Motion patent allows for the rotation of the blades from 0° to 135°. The blades, when placed in a slightly open position, create a comfortable microclimate and block direct radiation from the sun. Once closed, they protect from the rain and the water is conveyed through an integrated drain pipe.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gibus-Med-Varia
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์modular bioclimatic Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)271
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901