เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(15 รีวิว)

    The leaning pergola that is Gibus’s flagship. Characterised by the “Quadra System” patent

    สเปคสินค้า
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Med-Quadra
    • Product familyPergola
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pergolas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา