เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
    Gilgen Door Systems

    Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Safe. Reliable. Functional. 

    Exposed persons, sensitive operating facilities, valuable material assets require increased protection. Thanks to the solid frame construction and the special glass, an excellent safety standard is combined with an attractive design

    สเปคสินค้า
    • This certified GILGEN sliding door drive unit, complete with bullet and burglar resistant door leaf construction,

      including an RC3 locking system, is unique to the market.

      • Configured as a single-leaf sliding door
      • High-performance drive mechanism for heavy door leaves
      • FLUVERI multi-point locking mechanism (concealed by integration into door leaf)
      • No bottom guide rail required
      • Suitable for integration into a building management system (TUWE VdS)
      • Emergency release handle on the inside
      • Conforms to European EN 1627 burglar-resistance standards
      • Overall system certified as bullet-resistant according to EN 1522 standards
      • Door conforms to all applicable requirements and standards (EN 16005, DIN 18650)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Product familyAutomatic Sliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูอัตโนมัติ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors