เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

  • Cinu's sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Keep your bathroom organized while achieving your design vision.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel Bar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties