เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 0362 Hotelier Grab Bar
Ginger

Ginger 0362 Hotelier Grab Bar

  • Meets American Disability Act (ADA) requirements.
  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 0362/PC
    Item Weight: 3.09 pounds
    Product Dimensions: 2.8 x 18 x 4 inches
    Size: 18" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Grab Bar

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-0362-Hotelier-Grab-Bar
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab Bar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties