เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

  • The Cinu design is inspired by the fluidity of motion found in the organic elements of nature. The design’s sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Beveled glass adds a classy, luxurious accent to this already stunning wall mounted vanity mirror. The thin edge draws attention toward the fine detail of the gorgeously crafted frame.
  • Purchase Ginger Part# MTM-9 to add the option of pivoting the mirror on the fly.
  • Narrow design makes this vanity mirror a perfect fit for any sized room. From space restricted powder rooms, to extravagant master baths, this makes an excellent addition to any project.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginger-4741-Cinu-Mirrors
  • Product familyBathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34
  • กว้าง (นิ้ว)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)