เผยแพร่สินค้าของคุณ
PF 100÷150
Giorni Oscar

PF 100÷150

3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
สเปคสินค้า
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PF-100-150
  • Product familyConcrete
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Precast inspection chamber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameGrit chambers
  • UNSPSC code47101507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete inspection chamber sections