เผยแพร่สินค้าของคุณ
PP 071
Giorni Oscar

PP 071

Plinto per pali di illuminazione con pozzetto incorporato
สเปคสินค้า
  • Basamento di sostegno ovvero plinto per palo di illuminazione, realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400, dalle dimensioni esterne assimilabili a 68x94x90 cm ovvero a 100x110x90 cm, per pali di diametro massimo Ø 22 con o senza sbraccio di altezza massima fuori terra fino a 700 ovvero 900 cm. Provvisto di pozzetto ispezionabile di dimensioni nominali pari a cm 34x34 cm con n°3 fori laterali per l’innesto dei cavidotti di diametro Ø 185 mm, di foro disperdente alla base e di foro passacavi. Utilizzabile con chiusini di dimensioni 40x40 cm in cls ovvero in ghisa, provvisto di ganci per la movimentazione. L’inghisaggio del palo d’illuminazione è uniforme alle lavorazioni standard unificate ed alla norma EN40. Peso 1050÷1200 Kg. COD: PP070 ÷ PP071
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PP-071
  • Product familyConcrete
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Precast inspection chamber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameGrit chambers
  • UNSPSC code47101507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete inspection chamber sections