เผยแพร่สินค้าของคุณ
KT030 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Girbau

KT030 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

30-pound ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-0013
  • Product familyClothes Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ExpressDry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)63.87
  • กว้าง (นิ้ว)28
  • ความลึก (นิ้ว)46.87
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก331
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)