เผยแพร่สินค้าของคุณ
KDE/KDG E-Series Commercial Dryer
Girbau

KDE/KDG E-Series Commercial Dryer

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
E-Series Dryers – Card- & Coin-Operated Laundry Equipment

Equipped with an oversized door, dryer window and cylinder light, E-Series commercial dryers are not only easy to use, they are incredibly efficient! With up to 25-pounds of capacity and gas or electric heat, E-Series commercial dryers are the right choice for any vended self-service, coin-operated laundry area. Loaded with industrial grade features that ensure durability and simplify maintenance, E-Series commercial dryers are built to last.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-0019
  • Product familyClothes Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E-Series Dry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44.34
  • กว้าง (นิ้ว)26.88
  • ความลึก (นิ้ว)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก155
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)