เผยแพร่สินค้าของคุณ
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor
Girbau

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-eh030
  • Product familyWasher-Extractors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)52.2
  • กว้าง (นิ้ว)31.3
  • ความลึก (นิ้ว)34.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก758
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000638
  • ชื่อ ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)