เผยแพร่สินค้าของคุณ
PC120 Flatwork Ironer
Girbau

PC120 Flatwork Ironer

The key factors to your business:

  • Maximum productivity and efficiency: The design of the flatwork ironer allows fluids to circulate easily, thereby distributing the heat evenly throughout the cylinder. There are no temperature variations over the useful ironing surface.
  • Uniformity of ironing: The ironing finish is perfect because the flexibility of the padding and the compression capacity of the Springpress spring system make the roller pressure uniform.
  • Energy consumption and ironing adjusted to suit every requirement: Inteli control makes it easy to program and adjust all the parameters to ensure that the ironing is just what each item of linen requires.
  • Minimum maintenance: The rigid tray system results in much less wear than other construction systems. Easy access to the inside of the ironer aids maintenance tasks.
  • The option with gas heating provides a saving in consumption of up to 25%, with an energy efficiency of 93%.  
สเปคสินค้า
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-PC120-ironer
  • Product familyIndustrial Division
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flatwork Ironer PC SERIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlatwork ironers
  • OmniClass Number23-21 41 00
  • OmniClass TitleCommercial Laundry Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)