เผยแพร่สินค้าของคุณ
X13061 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

X13061 Heated-Roll Flatwork Ironer

HIGH QUALITY RESULTS WITHOUT DRYER CONDITIONING
Express Flatwork Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continentalgirbau-x13061
  • Product familyHeated-Roll Ironers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Express Flatwork Ironers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)55.7
  • กว้าง (นิ้ว)91.1
  • ความลึก (นิ้ว)34.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก1012
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC003572
  • ชื่อ ETIMIroning system
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Ironing Equipment
  • OmniClass Number23-21 41 23
  • OmniClass TitleCommercial Flat Work Ironers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)