เผยแพร่สินค้าของคุณ
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.girbau-rmg617
  • Product familyWasher-Extractors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RMG-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1344
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1063
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)255
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationElectric Appliance
  • รหัส ETIMEC000638
  • ชื่อ ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriptionFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)