เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings
Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings
    GKD Group

    Acoustic Mesh Panels for Walls and Ceilings


    สเปคสินค้า
    • Material

      Aluminium

      Mesh type

      Acoustic Mesh

      Applications

      Acoustics

      Open area

      0%

      Werkstoff Material | Matériau | Material : 

      Aluminium | Aluminium | Aluminio

      Dicke Gesamtgewebe Thickness | Epaisseur | Espesor : 

      ca. | approx. 12,5 mm

      Freie Fläche Open area | Surface ouverte | Superficie abierta : 

      0 %

      Gewicht Weight | Poids | Peso : 

      ca. | approx. 4,0 kg/m2

      Konstruktion Construction | Construction | Construcción: 

      Mesh PC-ALU 6020

      0,25 mm acoustic non-woven layer
      10,00 mm aluminium honey-comb
      0,80 mm perforated backer plate

      Standardabmessung | Standard dimension | Dimensions standards | Dimensiones estándares: 

      4.000 mm x 1.250 mm

      Flachdraht |flat wire x Runddraht |round wire 

      2.500 mm x 1.250 mm

      Baustoffklasse | Building material class | Classe de matériaux de construction| Material de construcción clase

      EN 13501-1 A2s2d0

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.amp-cmp
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต