เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
    GKD Group

    MEDIAMESH – media façade for architectural projects

    MEDIAMESH – LED technology woven to perfection

    Thanks to energy-efficient LEDs, large formats such as brand presentations, graphics, videos and art can be displayed on GKD MEDIAMESH. These transparent media façades made of stainless steel mesh with LED lights adapt to any building surface and transform it into a dynamic communication medium.

    สเปคสินค้า

    • MEDIAMESH provides

      • A patented system of LED technology integrated into robust stainless steel metal fabric.
      • Exceptionally deep color palette and remarkable brilliance.
      • Vertical resolution adjustable in 10 mm / 0.4 inch increments from 40 mm / 1.6 inch spacing and upward.
      • Horizontal resolution standard at 25 / 1 inch and 42.5 mm / 1.7 inch horizontal pixel spacing.
      • Control system for graphics, animations, video clips and real-time data feeds.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mediamesh
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)