เผยแพร่สินค้าของคุณ
PC CAPELLA Stainless Steel Crimped Mesh
GKD Group

PC CAPELLA Stainless Steel Crimped Mesh

สเปคสินค้า
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Facades, Interior design

    Open area

    41%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre

    2 x ø 1,2 mm

    Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama

    ø 2 mm

    Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre

    17,5 mm

    Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

    3,75 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 3,6 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 41,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 6,3 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=18.000 | b=4.000

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PC-Capella
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)