เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archimedes
Archimedes
    GlammFire

    Archimedes

    The most contemporary fireplace with features that make it unique worldwide and special at your place. Manufactured by dedicated and experienced craftsmen, the Archimedes fireplace is fully constructed of steel, with a gold-plated interior (optional) with high temperature resistant varnish finish, defector plate and polished titanium steel decorative plate (optional). The Archimedes fireplace easily pivots in a 360° movement and works with a Crea7ion EVOPlus technology automatic round bio-burner with rechargeable batteries without fixed connections, allowing up to 25 hours of autonomy with just 10 liters of fuel, embracing the highest safety standards.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.archimedes-bioethanol-fireplace
    • Product familyFree Standing Fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bioethanol
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ปล่องไฟ
    • IFC classificationBuilding Element

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (13)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)