เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C10054709
  • Product familyInteriörbelysning
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์C10-P1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)52
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1537
  • ความลึก (มิลลิเมตร)154
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)