เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
PALAZZO® Royal Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Royal Parasol

    A Swiss masterpiece for large gatherings

    With a parasol roof diameter of up to 8 metres, Palazzo Royal is the regal shade-giver in our range. We have used all of our experience to create this masterpiece for fine-dining restaurants and hotels. It can comfortably fit 20 people seeking protection from the sun and rain. Palazzo Royal sets the standard.

    Large patios of hotels, restaurants and public buildings are the perfect location for Palazzo Royal. This giant parasol is quick and easy to open with 14 to 19 turns of the crank or optionally via a motor. Custom builds and optional extras such as an LED lighting system, a heater or side panels make Palazzo Royal the supreme master of its class.



    สเปคสินค้า
    • Frame

      • 10, 12 or 14 ribs
      • Aluminium
      • Profiled, non-rotatable mast, ∅ 120 mm, with reinforcing ribs, wall thickness 5.5 mm
      • Roof ribs: 55 × 30 mm, with piping grooves for canopy segments

      Function

      • Opposite opening principle for high closing height
      • Patented opening with 14–19 turns of the crank

      Size

      Round: Ø700cm, Ø800cm

      Square: 500cm x 500cm, 550cm x 550cm, 600cm x 600cm, 650cm x 650cm, 700cm x 700cm

      Rectangular: 600cm x 500cm, 700cm x 500cm, 700cm x 600cm, 800cm x 400cm, 800cm x 600cm

      Fabric quality 

      5 


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.palazzo-royal-parasol
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)502
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)690
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)