เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire curtains EI120 with fusible lock
Global System Sp. Z o.o.

Fire curtains EI120 with fusible lock

GSF KPR fire-rated roller shutter by Global System is intended for closing off opening in vertical partitions, both internal and external. The main purpose of the shutter is to limit the spread of fire and the flow of gases and heat for 120 minutes. Shutters separate fire zones in buildings and enable safe evacuation. They can be applied in public facilities and in other types of buildings. GSF KPR EI shutter by Global System is equipped with a fusible link, which shall release the shutter when the temperature reaches around 74°C.

สเปคสินค้า
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI120


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • wind resistance up to class 3
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
    • housing and guides made of stainless steel
    • installation on a wooden structure
    • installation on steel supports
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-curtain-ei120-with-fusible-lock
  • Product familyFire curtains GSF KPR EI
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire curtains GSF KPR EI120
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2640
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2630
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย