เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire curtains E60 | EW30 with electric drive
Global System Sp. Z o.o.

Fire curtains E60 | EW30 with electric drive

GSF KPR E60 | EW30 fire-rated roller shutter by Global System is intended for closing off opening in vertical partitions, both internal and external. The main purpose of the shutter is to limit flame spread for 60 minutes and to limit the spread of gases and heat flux for 30 minutes. Shutters separate fire zones in buildings. They can be applied in public facilities and in other types of buildings. GSF KPR E60 | EW30 shutter by Global System is equipped with an electric drive.

สเปคสินค้า
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E60

    EW15 - EW30


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C1
    • wind resistance up to class 3
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-curtains-e60-ew30-automatic
  • Product familyFire curtains GSF KPR E | EW
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire curtains GSF KPR E60 | EW30
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2785
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationBuilding Element

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย