เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
    Global System Sp. Z o.o.

    Fire sliding gates EI60

    Sliding fire gates GSF BP EI30 and EI60 Global System are an ideal solution to separate firezones in a building. Doors prevent spreading fire and thermal radiation by the specifiedtime. Sliding fire doors can be installedwherever there is some free space available toone side of the door opening. Due toregulations, fire doors are required in mostpublic buildings, such as: shopping malls, museums, hospitals, multifamily houses, production halls, warehouses etc.

    สเปคสินค้า
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60

      ADVANTAGES

      • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
      • high quality and aesthetics
      • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
      • Hygienic Certificate
      • Declaration of Performance
      • CE Certificate
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

      GSF BP fire cliding gates consist of:

      • gate leaf
      • running track unit
      • entrance pocket
      • ballast unit
      • wall stop

      A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

      OPTIONAL FEATURES

      • gate and covers in any color from the RAL palette
      • passage or emergency exit doors
      • use category (number of working cycles) to C2
      • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
      • possibility to make the gate from stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-fire-door-single-wing
    • Product familySliding fire gates GSF BP EI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire sliding gates GSF BP EI60
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6056
    • กว้าง (มิลลิเมตร)7089
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationBuilding Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย