เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror GIO-D0075/30
Goman

Mirror GIO-D0075/30

RECLINING MIRROR GIOTTO WITH LIGHT
สเปคสินค้า
  • TILTING ROUND MIRROR Ø60 CM WITH INTEGRATED LED LAMP, WITH SUPPORTING TUBULAR FRAME Ø70 CM, MADE OF 2 COMPONENTS IN ROUND TUBE Ø16 MM AND ALUMINUM WITH ANTI-CORROSION TREATMENT AND COATED WITH EPOXY POLYESTER MATT WHITE RAL9016, COMPLETE WITH ROSETTE IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH GALVANIC FINISHING. FRAME AND SUPPORT IN COLOR AND COMPLEMENTS IN CHROME. DIMENSIONS MM Ø700X730(H). TYPE GOMAN SERIES GIOTTO CODE GIO-D0075/30
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GIO-D0075-30
  • Product familyMirrors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GIO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit