เผยแพร่สินค้าของคุณ
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
สเปคสินค้า
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0552-01
  • Product familyWC seats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurea
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815