เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    linear safety handle cm. 30 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    สเปคสินค้า
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LEX-XM30-94
    • Product familySupporting bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LEX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)