เผยแพร่สินค้าของคุณ
90° SAFETY HANDLE  Z5050/01
Goman

90° SAFETY HANDLE Z5050/01

90° safety handle cm. 50x50 - Classic antibacterial white series
สเปคสินค้า
  • safety handle with vertical side dx o sx, made up of one piece, without joints, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with epoxy polyester wear-resistant material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, tube ø32x1,5, with 1 reinforcing connection, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing to wall in stainless steel 304, a 6 holes, rosettes in stainless steel aisi430 "vandal proof" function. dimension mm. 500x500. CE medical device, guarantee 10 years. 150kg load capacity. type: Goman code Z5050/01.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z5050-01
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)