เผยแพร่สินค้าของคุณ
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

45° safety handle cm. 40x40 - Classic antibacterial white series
สเปคสินค้า
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZMA4-01
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)685
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)