เผยแพร่สินค้าของคุณ
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black
    Good Ideas

    Good Ideas CW-ECOS Compost Wizard Eco Square Composter, Black

    The Compost Wizard Eco Square is a large standing compost bin. It's one of the few standing bins that requires minimal, tool-free assembly. Created using innovative Polish design, the entire unit snaps together in a matter of minutes. Once assembled, the unit can sit in a garden or in an out-of-the-way location. Simply add composting materials and let nature do the rest. Composting will take anywhere from 1-12 months depending on environmental factors and materials added. Once the compost is ready, simply spread it on the lawn, use as mulch in the garden or combine with potting soil. Your plants will grow like you've never seen before. If you want to get started with composting without a large investment, get the Compost Wizard Eco Square.

    • 100 gallon capacity
    • Two access hatches with latching lid
    • Reinforced design aids in aeration
    • Quick assembly - No tools required
    • Gravity fed composting-Fresh compost in as little as 1 month

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Good-Ideas-CW-ECOS-Compost-Wizard-Square
    • Product familyComposters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compost Wizard
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)29
    • กว้าง (นิ้ว)29
    • ความลึก (นิ้ว)32.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposting Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)