เผยแพร่สินค้าของคุณ
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker
    Google Nest

    Google Home Speaker

    Make your home more effortless with a 6-month Google Home Premium trial subscription. Just say “Hey Google” to chat naturally – you can also interrupt and ask follow-up questions.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions and weight

      • Product dimensions: 3.4 height x 4.2 diameter (inches)
      • Power cable dimensions: 59.1 (inches)
      • Weight: 0.9 lbs (speaker + captive cable, excludes power adapter)

      Power adapter and ports

      • Power adapter: 30W Type-C USB-PD PPS
      • PDO: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A
      • PPS: up to 11V/2.73A, 16V/1.88A, 21V/1.43A
      • Adapter dimensions: 2.3 height x 1.1 width x 2.2 length (inches)
      • Weight: 0.1 lbs

      Memory and storage

      • Memory: 1 GB LPDDR4
      • Storage capacity: 4 GB EMMC

      Processor

      • Quad Core A55 2.0 GHz with NPU

      Speaker and microphones

      • Omni-directional sound with 58 mm full-range driver
      • 3 far-field microphones
      • 2-stage mic mute switch (hardware mute)

      Technology

      • Gemini for Home
      • Voice match technology

      Sensors

      • Capacitive touch controls (3 touch areas)

      Material

      • Made with at least 37% recycled materials based on product weight
      • 100% plastic-free packaging

      Smart home connectivity

      • Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz)
      • Bluetooth® 5.4
      • Thread 1.3 border router (2.4 GHz)

      Smart home compatibility

      • Works with Google Home
      • Matter
      • Works as a hub for Matter with Google Home

      Supported operating systems for Google home app

      • iOS
      • Android

      In the box

      • Google Home Speaker
      • Power adapter
      • 59.1 (inches) captive power cable (connected to speaker)
      • Quick start guide
      • Safety & warranty document

      Safety information

      • Regulatory & safety documentation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.google_home_speaker
    • Product familySmart Home
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC001634
    • ชื่อ ETIMAudio/video transmitting system
    • Uniclass 2015 CodePr_75_75_27_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSmart devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 17 13 19
    • OmniClass TitleSpeakers