เผยแพร่สินค้าของคุณ
David design - Hammock lounge
David design - Hammock lounge
    Götessons Design Group

    David design - Hammock lounge

    HAMMOCK LOUNGE Hammock is an unique serie of furnitures with characteristic frames and vegetable tanned leather. Hammock Lounge, as all the seating Hammock furnitures, has the leather tense over a metal frame. A furniture that will become more and more beautiful along time. An upcoming classic? Hammock is also available as chair, pouf, stool, barstool, bench and table.
    สเปคสินค้า
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 750 mm Depth 750 mm Width 570 mm Seat height 400 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 750 mm Djup 750 mm Bredd 570 mm Sitthöjd 400 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hammock-lounge
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hammock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    สินค้าใกล้เคียง