เผยแพร่สินค้าของคุณ
Max Power Grommet
Max Power Grommet
    Götessons Design Group

    Max Power Grommet

    Comes in two variations, either with a socket and double USB or with a socket, HDMI and double USB 2,1 amps (when charging simultaneously in both outlets 1,05 amps/outlet). Can be chosen in black or white.
    สเปคสินค้า
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.max-power-grommet
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป