เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moving Wall Bridge
Götessons Design Group

Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
สเปคสินค้า
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moving-wall-bridge
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป