เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant divider
Plant divider
    Götessons Design Group

    Plant divider

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(26 รีวิว)
    Plant Divider is a textile dressed room divider on wheels that is combined with plants. A flexible and stylish interior design element. Combine with Milano Wide pot, purchase separately.
    สเปคสินค้า
      • Built with 30 mm sound absorbents and foam laminated textile.
      • Room for Milano Wide pot on built in shelf.
      • Available in 2 sizes.
      • Lockable wheels in 2 colours.
      • Areca Palm and Cycas Palm large are not recommended for this product due to their sizes.
      • Seam like textile.
      • Small; Out. meas: W.820 H.800 D.320 In. meas: W.790 H.290 D.290
      • Large: Out. meas: W.1620 H.800 D.320 In. meas: W.1590 H.290 D.290.
      • Given outer measurements include wheels.
      • Inner measurements state place for pot.
      • The product is delivered fully assembled except for the wheels, mounted separately.
      • Maximum load distributed on the entire shelf: 75 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plant-divider
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurnishing Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป