เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Götessons

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND, available in several colours.

    สเปคสินค้า
    • Storyboard

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black, ordered separately.

      Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.storyboard
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)