เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    The Hut is made of sound absorbing ScreenIt A30. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game of Monopoly and its game pieces that give a timeless shape to the popular and practical ”room-in-room” concept. The house can be used for several purposes; as an individual workstation, a small sit-and-stand meeting room or as relax areas combined with The Hut Sofa. A development is The Hut with door. Everything to do it even more personally and shut out the sounds from outside and close in what is said in the house.
    Inner. measurements: W.1790 H.2200 D.1760.

    สเปคสินค้า
    • The Hut with Front Screens and Door

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1860. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760. For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN ISO 16283-1:2014, (Transmission), SS-EN ISO 717-1:2014 (Transmission), SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut-with-front-screens-and-door


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the_hut_with_front_screens_and_door
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1860
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)