เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND
    Götessons Design Group

    Woodstock EcoSUND

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(29 รีวิว)
    Bring nature inside, literally. The circles are made with the environmentally friendly and sound absorbing material EcoSUND and are then printed with different images of trees’ age rings. Combine the twelve circles in the order you find most harmonious and enjoy how good looking good acoustics can be. Perfect for settings like offices, conferences and hotels. Why not buy several packets and fill an entire wall? Each packet includes 12 circles in three sizes groups. To create a dynamic pattern, each group is printed with a different image. Wallmount with velcro included.
    สเปคสินค้า
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woodstock-ecosund
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)