เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
    Graiman

    ALUVIAL 60X120 THINR

    Aluvial captura la textura natural de los depósitos sedimentarios, con una mezcla suave de arena y arcilla. Su relieve pronunciado y las vetas sutiles aportan calma y fluidez, mientras que la tecnología de impresión resalta la porosidad realista, brindando un acabado natural y detallado. Perfecto para exteriores y terrazas, crea ambientes tranquilos y orgánicos.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluvial-60x120-thinr
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

    สินค้าใกล้เคียง