เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.basic-59x59-marfil-thinr
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

    สินค้าใกล้เคียง