เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
    Graiman

    BOHEMIAN 60X120 THINR

    Bohemian celebra la conexión entre lo natural y lo contemporáneo. Su relieve de hojas delicadas crea un juego sutil de luz y sombra que aporta dinamismo y textura a cada espacio. La superficie, inspirada en patrones orgánicos, transmite ligereza y movimiento, evocando la frescura de la naturaleza dentro del hogar. Perfecto para interiores y exteriores, este porcelanato combina elegancia artesanal con la resistencia moderna, creando ambientes armónicos y llenos de vida.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bohemian-60x120-thinr
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

    สินค้าใกล้เคียง