The Granberg Designline range of motorised height adjustable washbasin lifts has been developed to provide customers with additional finishing options.
Washbasin, mirror and spotlights move as a complete unit when height is adjusted. The washbasin can be raised to the desired height simply by pushing a button (65 - 90cm when installed at standard height).
Optional safety switch stops the lift moving when it touches the users legs.
Functions and Advantages- Basin (425-003)
- Mixer tap (425-105)
- Mirror and lighting (3 spotlights)
- Flexible drain hose with water trap
- Flexible water hoses
- Hand controller with coiled cord
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |