เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARE 343 - Bathtub right, incl. mixer tap 140x70 cm
CARE 343 - Bathtub right, incl. mixer tap 140x70 cm
    Granberg

    CARE 343 - Bathtub right, incl. mixer tap 140x70 cm

    Model 343 is an adjustable nursing table with sink. It has a stable design which provides a secure place for the child to be and for the carer to work. Hygienic nursing table surface made of Solid surface material provides a very strong surface. The size of the nursing table is customized as needed.

    Functions and Advantages
    • Changing table of seamless Dupont Corian with mattress and bathtub, right
    • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
    • Freestanding with adjustable feet
    • Easy-to-use table control
    • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    Standard equipment

    - Mattress (WxDxH) 576x676x30 mm
    - Table control
    - Flexible drainage hose with water trap
    - Mixer tap and hoses

    สเปคสินค้า
    • Border height
      70 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      700 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      750 - 1150 mm



      Speed level
      18 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Material

      Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
      Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
      Mattress: (WxDxH) 600x670x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby
      Bathtub: (WxD) 670x450 mm, 160 mm drawer depth Pop-up valve



      Warranty
      2 year

      CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.k459
    • Product familyChanging tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower and changing tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSolid surface
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)