BUTLER 732 offers electric height adjustment up to 112 cm, letting you both see and reach everything.
The model features curved arms and is mounted further forward in the cabinet, which brings the clothes rail further out than on BUTLER 730, and you can stop the rail at any height.
An average-height person can comfortably reach around 190 cm, which means the rail can be positioned up to 300 cm above the floor in its upper position.
This frees up space below for an additional rail or other storage, the obvious solution for modern dressing rooms, walk-in closets, and retail fittings.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |