เผยแพร่สินค้าของคุณ
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Granberg

    CARE 343 - 100x70 cm

    Functions and Advantages
    • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
    • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feet
    • Easy-to-use table control
    • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    • Can be customised in other dimensions and colours
    Standard equipment

    - Mattress 576x676x30 mm
    - Table control

    สเปคสินค้า
    • Border height
      70 mm

      Width
      1000 mm

      Depth
      700 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      750 - 1150 mm



      Speed level
      18 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Material

      Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
      Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
      Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.m740
    • Product familyChanging tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower and changing tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSolid surface
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป