เผยแพร่สินค้าของคุณ
GrassTex AT740 Athletic Turf Agility Training Turf Soccer Turf Crossfit Weight Room Turf
GrassTex AT740 Athletic Turf Agility Training Turf Soccer Turf Crossfit Weight Room Turf
    GrassTex

    GrassTex AT740 Athletic Turf Agility Training Turf Soccer Turf Crossfit Weight Room Turf

    Great for: Agility/Sports training, Soccer. This non-rubber infilled turf has all the advantages of previous generations and perform even higher in wear and resistance tests. The blend of nylon and polyethylene is an almost perfect 50/50 combination. This gives you the true ball roll of a traditional nylon field, with the softness of the new generation rubber-filled turf. No rubber infill makes maintenance easier, and up to 10% cooler. These systems can also be portable with added 4” or 8” velcro.

    • Perfect for training
    • High performance quality
    • Reacts naturally
    • Improved durability and safety
    • Virtually maintenance-free

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Primary/Stalk Yarn Polymer: Polyethylene
      Secondary/Thatch Yarn Polymer: Nylon
      Yarn Cross Section: Polyethylene Slit-Film/Texturized Nylon
      Standard Colors: Field Green, White, Red, Florida Blue, Yellow, Black, Orange, Clay, Oyster Tan, Maroon, Brown, Silver, Purple, Navy, Indy Blue
      UV Stabilized: Yes
      Fabric Construction: Tufted
      Primary Backing: Dual layered woven polypropylene
      Coating Type(s): 5mm Polyurethane Foam/SilverBack™ Polyurethane
      Perforations: Yes
      Yarn Denier/Ends: 5040/1
      Texturized Denier/Ends (Thatch): 4400/8
      Recommended Infill: N/A
      Pile Height: 3/4"
      Total Weight: 67 oz.
      Fabric Width: 12 & 15 Ft.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GrassTex-AT740-Athletic-Turf-Agility-Training-Turf-Soccer-Turf-Crossfit-Weight-Room-Turf
    • Product familySynthetic Turf
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Agility/Sports Training
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก63.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • UNSPSC nameRoads and landscape
    • UNSPSC code3012
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSynthetic Grass Surfacing
    • OmniClass Number23-21 29 13 17
    • OmniClass TitleSynthetic Grass Surfacing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)