เผยแพร่สินค้าของคุณ
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
    GrassTex

    GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf

    Great For: Pet Areas, Landscape. This new landscape product offers thatch, resulting in a plush body, reducing the amount of infill needed. This product was designed as a next generation playground product but can be used for landscapes, pet areas, fringes, and much more. This product can be installed indoors or outdoors, on concrete or a compacted aggregate base.

    • High performance quality
    • Reacts naturally
    • Virtually maintenance-free
    • Clean, can be cleaned easily
    • Consistent performance over time & use

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Primary/Stalk Yarn Polymer: Polyethylene
      Secondary/Thatch Yarn Polymer: Polypropylene
      Yarn Cross Section: Polyethylene Monofilament Classic Spine/Texturized Polyethylene
      Standard Colors: Red, Yellow, White, Black, Florida Blue
      UV Stabilized: Yes
      Fabric Construction: Tufted
      Primary Backing: Dual layered woven polypropylene
      Coating Type(s): SilverBack™ Polyurethane
      Perforations: Yes
      Yarn Denier/Ends: 1500/6
      Texturized Denier/Ends (Thatch): 4600/8
      Recommended Infill: 2-3 lbs. Silica Sand
      Pile Height: 1 1/4"
      Total Weight: 87 oz.
      Fabric Width: 15 Ft.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GrassTex-Playtime-Turf-5x15-Roll-Dog-Turf-Landscape-Turf-Playground-Rooftop-Turf
    • Product familySynthetic Turf
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Playgrounds
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก48.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • UNSPSC nameRoads and landscape
    • UNSPSC code3012
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSynthetic Grass Surfacing
    • OmniClass Number23-21 29 13 17
    • OmniClass TitleSynthetic Grass Surfacing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)