เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nova C Double Back Elevation Step
Green Furniture Concept

Nova C Double Back Elevation Step

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
สเปคสินค้า
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NBADE1
  • Product familyNova C Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nova C Double Back
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)920
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)